text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PAA69

Description:  SERRE FILS PARALLELES

CUP: 783786330102

Type PAA - Serre-fils en aluminium à gorges parallèles, un ou deux boulons pour conducteurs de calibres : Course : 1/0-8 ASCR 2/0 tor.-8 mas. AL/CU, Dérivation : 1/0-8 ASCR 2/0 tor.-8 mas. ALCU, rempli en usine d’un inhibiteur d’oxydation.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Galvanized Steel Carriage Bolt, Nut and Lockwasher included

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Composé qui prévient l’oxydation sur les connexions cuivre-aluminium

Application

Pour conducteurs en cuivre, en aluminium et ACSR

Spécifications

Connexion

Boulonné

Calibre de conducteur

Principal: 1/0-8 ASCR 2/0 toronné-8 massif AL/CU, Dérivation: 1/0-8 ASCR 2/0 toronné-8 massif ALCU

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Isolation

non isolee

Montage

Sans montage

Conditions environnementales

Toutes les saisons

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Dimensions

Grosseur

Boulon 3/8 pouce, hauteur 2-7/32 pouces, longueur 1-3/8 pouce, largeur 1-5/8 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici