n° de catalogue : PAA493
Description: AL PARAGRV CLAMP 1-2BOLT 1/0-6
CUP: 783786329960
- Galvanized Steel Carriage Bolt, Nut and Lockwasher included
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Composé qui prévient l’oxydation sur les connexions cuivre-aluminium |
Application |
Pour conducteurs en cuivre, en aluminium et ACSR |
Spécifications
Connexion |
Boulonné |
Calibre de conducteur |
Principal: 1/0 - 6 ACSR, 1/0 toronné - 6 massif, Dérivation 1/0 - 6 ACSR 1/0 toronné - 6 massif |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
non isolee |
Montage |
Sans montage |
Conditions environnementales |
Toutes les saisons |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn |
Dimensions
Grosseur |
Boulon 3/8 pouce, hauteur 2-7/32 pouces, longueur 1-3/16 pouce, largeur 1-1/2 pouce |