n° de catalogue : PAA400
Description: SERRE FILS PARALLELES
CUP: 783786330058
- Galvanized Steel Carriage Bolt, Nut and Lockwasher included
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Composé qui prévient l’oxydation sur les connexions cuivre-aluminium |
Application |
Pour conducteurs en cuivre, en aluminium et ACSR |
Spécifications
Connexion |
Boulonné |
Calibre de conducteur |
Principal: 336.4-1/0, 1/0-6 AR ASCR 400-1/0 toronné, 1/0-6 AR AL/CU, Dérivation: 336.4-1/0 ASCR 400-1/0 toronné ALCU |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
non isolee |
Montage |
Sans montage |
Conditions environnementales |
Toutes les saisons |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn |
Dimensions
Grosseur |
Boulon 1/2 pouce, hauteur 3-1/4 pouces, longueur 3-1/4 pouces, largeur 2-1/2 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |