n° de catalogue : PAA129
Description: SERRE FILS PARALLELES
CUP: 783786330126
- Galvanized Steel Carriage Bolt, Nut and Lockwasher included
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Composé qui prévient l’oxydation sur les connexions cuivre-aluminium |
Application |
Pour conducteurs en cuivre, en aluminium et ACSR |
Spécifications
Connexion |
Boulonné |
Calibre de conducteur |
Principal: 4/0-2 ASCR 4/0 toronné-2 massif AL/CU, Dérivation: 4/0-2 ASCR 4/0 toronné-2 massif ALCU |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
non isolee |
Montage |
Sans montage |
Conditions environnementales |
Toutes les saisons |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn |
Dimensions
Grosseur |
Boulon 1/2 pouce, hauteur 2-1/4 pouces, longueur 2 pouces, largeur 2 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |