text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PAA12-B1

Description:  PAA12 WITH INNER PACK 1 PIECE BAG

CUP: 783786681204

Aluminum Type PAA - One Bolt Aluminum Parallel Groove Clamp for Wire Range Main: 4/0-2 ASCR 4/0 Str.-2 Sol. AL/CU, Tap: 4/0-2 ASCR 4/0 Str.-2 Sol. ALCU
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Galvanized Steel Carriage Bolt, Nut and Lockwasher included

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

High-Strength, Heat-Treated Cast Aluminum Alloy provides Secure Connections. Galvanized Steel Carriage Bolt, Nut and Lockwasher included. Dual-Rated for use on Aluminum, ACSR and Copper Conductors.

Application

Securing Conductors

Spécifications

Connexion

Boulonné

Calibre de conducteur

Main: 4/0 to #2 ACSR , 4/0 STR , #2 SOL AL/CU. Tap: 4/0 to #2 ACSR , 4/0 STR , #2 SOL ALCU

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Isolation

non isolee

Montage

Sans montage

Conditions environnementales

Toutes les saisons

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Dimensions

Grosseur

Boulon 1/2 pouce, hauteur 2-1/4 pouces, longueur 2 pouces, largeur 2 pouces