text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PAA1093

Description:  PARRV CLAMP

CUP: 783786329984

Serre-fils en acier galvanisé, gorges parallèles. Calibre de conducteurs ACSR 1/0 AWG - ACSR/cuivre/aluminium 6 AWG.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Galvanized Steel Carriage Bolt, Nut and Lockwasher included

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Composé qui prévient l’oxydation sur les connexions cuivre-aluminium

Application

Pour conducteurs en cuivre, en aluminium et ACSR

Spécifications

Connexion

Boulonné

Calibre de conducteur

Principal: 1/0 - 6 ACSR 1/0 ACSR 400 - 1/0 AL, Dérivation: 1/0 - 8 ACSR 1/0 - 8 AL

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Isolation

non isolee

Montage

Sans montage

Conditions environnementales

Toutes les saisons

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Dimensions

Grosseur

Boulon 3/8 pouce, hauteur 2-15/32 pouces, longueur 2 pouces, largeur 1-3/4 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant