text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PAA109

Description:  SERRE-FILS ALUM A GORGES PARALLELES

CUP: 783786330119

Type PAA - Serre-fils en aluminium à gorges parallèles, un ou deux boulons pour conducteurs de calibres : Course : 336,4-1/0, 1/0-6 AR ASCR 400-1/0 tor., 1/0-6 AR AL/CU Dérivation : 1/0-8 ASCR 1/0 tor.-8 mas. ALCU, rempli en usine d’un inhibiteur d’oxydation.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Galvanized Steel Carriage Bolt, Nut and Lockwasher included

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Composé qui prévient l’oxydation sur les connexions cuivre-aluminium

Application

Pour conducteurs en cuivre, en aluminium et ACSR

Spécifications

Connexion

Boulonné

Calibre de conducteur

Principal: 336.4-1/0, 1/0-6 AR ASCR 400-1/0 toronné, 1/0-6 AR AL/CU, Dérivation: 1/0-8 ASCR 1/0 toronné-8 massif ALCU

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Isolation

non isolee

Montage

Sans montage

Conditions environnementales

Toutes les saisons

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Dimensions

Grosseur

Boulon 3/8 pouce, hauteur 2-15/32 pouces, longueur 2 pouces, largeur 1-3/4 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici