n° de catalogue : PA75BB
Description: ADAP ALUM A BROCHE, CAL 750 TOR
CUP: 783786134144
Type PA - Adaptateur de connecteur à broches. Calibre de conducteurs 750 kcmil. Grosseur du goujon en cuivre 500 kcmil. Code de matrice 115H, code couleur jaune.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Connector for aluminum conductor only. Pigtail may be inserted into either aluminum or copper connectors.
- Tin-plated stranded copper wire pigtail.
- Tin-plated aluminum barrel prefilled with oxide inhibitor and capped.
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Caractéristiques spéciales |
Connecteur pour conducteurs en aluminium seulement, la queue de cochon peut être insérée dans un connecteur en aluminium ou en cuivre |
Spécifications
Calibre de câble |
750 kcmil |
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Jaune |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Standard |
UL E63167 |
Dimensions
Taille du goujon |
500 kcmil |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |