text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PA50-BB

Description:  ADAP ALUM A BROCHE, CAL 500 TOR

CUP: 783786134120

Type PA - Adaptateur de connecteur à broches. Calibre de conducteurs 500 kcmil. Grosseur du goujon en cuivre 350 kcmil. Code de matrice 106H, code couleur noir.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Connector for aluminum conductor only. Pigtail may be inserted into either aluminum or copper connectors.
  • Tin-plated stranded copper wire pigtail.
  • Tin-plated aluminum barrel prefilled with oxide inhibitor and capped.

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Caractéristiques spéciales

Connecteur pour conducteurs en aluminium seulement, la queue de cochon peut être insérée dans un connecteur en aluminium ou en cuivre

Spécifications

Calibre de câble

500 kcmil

Matériau

Aluminium

Couleur

Rose

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E63167
UL E63167

Dimensions

Taille du goujon

350 kcmil

Conformité et certifications

REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici