text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PA31

Description:  ADAP ALUM A BROCHE, CAL 3/0 TOR

CUP: 783786134069

Type PA - Adaptateur de connecteur à broches. Calibre de conducteurs 3/0 tor. Grosseur du goujon en cuivre 1/0. Code de matrice 76, code couleur rouge.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Connector for aluminum conductor only. Pigtail may be inserted into either aluminum or copper connectors.
  • Tin-plated stranded copper wire pigtail.
  • Tin-plated aluminum barrel prefilled with oxide inhibitor and capped.

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Caractéristiques spéciales

Connecteur pour conducteurs en aluminium seulement, la queue de cochon peut être insérée dans un connecteur en aluminium ou en cuivre

Spécifications

Calibre de câble

3/0 toronné

Matériau

Aluminium

Couleur

Rouge

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E63167
UL E63167

Conformité et certifications

REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici