text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PA21

Description:  ADAP ALUM A BROCHE, CAL 2/0 TOR

CUP: 783786134052

Type PA - Adaptateur de connecteur à broches. Calibre de conducteurs 2/0 tor. Grosseur du goujon en cuivre 1. Code de matrice 76, code couleur rouge.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Connector for aluminum conductor only. Pigtail may be inserted into either aluminum or copper connectors.
  • Tin-plated stranded copper wire pigtail.
  • Tin-plated aluminum barrel prefilled with oxide inhibitor and capped.

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Caractéristiques spéciales

Pin Adapter

Spécifications

Matériau

Aluminium

Couleur

Rouge

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E63167
UL E63167

Dimensions

Taille du goujon

1 pouce

Conformité et certifications

REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici