text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : P 90 3/4 2

n° de catalogue : P903/42

Description:  PLAQUE DE FINITION 3/4 PO-2PO

CUP: 785991633245

Plaque couvercle étanche MopTite en laiton pour service en affleurement. Bouchon 3/4 et 2 pouces de diamètre. Diamètre de 2-13/16 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Boîte de sol

Caractéristiques spéciales

Garniture d’étanchéité et vis en laiton #6-32 x 1/2 pouce incluses

Application

Pour usage avec les boîtes de sol séries 78, 88 et 98

Spécifications

Matériau

bronze

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E2969
UL E2969

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici