text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : P 90 2 AL

n° de catalogue : P902AL

Description:  PLAQUE DE FINITION 2 PO UN

CUP: 785991633184

Plaque couvercle étanche MopTite en aluminium pour service en affleurement. Bouchon 2 pouces de diamètre. Diamètre de 2-13/16 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Boîte de sol

Caractéristiques spéciales

Garniture d’étanchéité et vis en laiton #6-32 x 1/2 pouce incluses

Application

Pour usage avec les boîtes de sol séries 78, 88 et 98

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E2969

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA 12798 441302 N/A N/A N/A
UL E2969 N/A N/A N/A N/A

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici