text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : P716 2 SS316

n° de catalogue : P7162SS316

Description:  BRIDE COUSSINEE SNAP GUARD

CUP: 616013111444

Clamp, Pipe Series, Nominal Pipe Size 2 Inch, Type 316 Stainless Steel
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Installation is easy and requires no more time than a simple pipe clamp installation.
  • Cushion absorbs the shocks and associated vibrations from fluid surges in tubes, pipes and hoses.
  • Can be used in temperatures from 300 F to -40 F.
  • Snap-Guard® Cushioned Clamp Assemblies are available individually bagged.

Descripteurs

Catégorie

Support électrique

Caractéristiques spéciales

Assemblage d’une bride en acier, fini GoldGalv, avec un boulon, un écrou et un coussinet

Application

Sert à fixer les tuyaux, tubes et flexibles qui transportent des liquides

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici