text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : P716 2 1/2

n° de catalogue : P71621/2

Description:  BRIDE COUSSINEE SNAP GUARD

CUP: 616013160961

Bride pour tuyaux de taille nominale de 2-1/2 pouces, en acier
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Installation is easy and requires no more time than a simple pipe clamp installation.
  • Cushion absorbs the shocks and associated vibrations from fluid surges in tubes, pipes and hoses.
  • Can be used in temperatures from 300 degree F to -40 degree F.
  • Snap-Guard Cushioned Clamp Assemblies are available individually bagged.

Descripteurs

Catégorie

Support électrique

Caractéristiques spéciales

Assemblage d’une bride en acier, fini GoldGalv, avec un boulon, un écrou et un coussinet

Application

Sert à fixer les tuyaux, tubes et flexibles qui transportent des liquides

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

GoldGalv/Standard

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici