Alternate Catalog No. : P716 2
n° de catalogue : P7162
Description: BRIDE COUSSINEE SNAP GUARD
CUP: 616013160954
Bride pour tuyaux de taille nominale de 2 pouces, en acier
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Installation is easy and requires no more time than a simple pipe clamp installation.
- Cushion absorbs the shocks and associated vibrations from fluid surges in tubes, pipes and hoses.
- Can be used in temperatures from 300 degree F to -40 degree F.
- Snap-Guard Cushioned Clamp Assemblies are available individually bagged.
Descripteurs
Catégorie |
Support électrique |
Caractéristiques spéciales |
Assemblage d’une bride en acier, fini GoldGalv, avec un boulon, un écrou et un coussinet |
Application |
Sert à fixer les tuyaux, tubes et flexibles qui transportent des liquides |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
GoldGalv |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Grosseur |
2 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |