text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : P 64 DU

n° de catalogue : P64DU

Description:  PLAQUE LAITON-PR DOUBLE BOU 17/16PO

CUP: 785991631319

Plaque en laiton pour prise double, bouchons de 17/16 pouce. 4-1/2 pouces de long x 3 pouces de large.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Boîte de sol

Caractéristiques spéciales

Garniture d’étanchéité et vis en laiton #8-32 x 7/16 pouce incluses

Application

Pour usage avec les boîtes de sol séries 61W, 62W, 640P, 640, 840 et 740

Spécifications

Matériau

bronze

Débouchures

Non

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E2969
UL E2969

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Cliquez ici

Cliquez ici

Cliquez ici