text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : P 64 3/4 2 AL

n° de catalogue : P643/42AL

Description:  PLAQUE ALU BOUCHON 3/4 PO+ 2 PO

CUP: 785991631241

Plaque en aluminium, bouchon 3/4 pouce et 2 pouces UN. 4-1/2 pouces de long x 3 pouces de large.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Boîte de sol

Caractéristiques spéciales

Garniture d’étanchéité et vis en laiton #8-32 x 7/16 pouce incluses

Application

Pour usage avec les boîtes de sol séries 640, 640 P, 740 et 840

Spécifications

Matériau

Aluminium

Débouchures

Non

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E2969
UL E2969

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Cliquez ici

Cliquez ici

Cliquez ici