Alternate Catalog No. : P 64 3/4 2
n° de catalogue : P643/42
Description: PLAQUE LAITON BOUCHON 3/4 PO
CUP: 785991631265
Plaque en laiton, bouchon 3/4 pouce et 2 pouces UN. 4-1/2 pouces de long x 3 pouces de large.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Boîte de sol |
Caractéristiques spéciales |
Garniture d’étanchéité et vis en laiton #8-32 x 7/16 pouce incluses |
Application |
Pour usage avec les boîtes de sol séries 61W, 62W, 640P, 640, 840 et 740 |
Spécifications
Matériau |
bronze |
Débouchures |
Non |
Classifications
Marque de produit |
Steel City |
Standard |
UL E2969 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |