text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : P 64 1 1/4

n° de catalogue : P6411/4

Description:  PLAQUE LAITON BOUCHON 1-1/4 PO NPS

CUP: 785991631142

Plaque en laiton, bouchon 1-1/4 pouce NPS. 4-1/2 pouces de long x 3 pouces de large.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Boîte de sol

Caractéristiques spéciales

Garniture d’étanchéité et vis en laiton #8-32 x 7/16 pouce incluses

Application

Pour usage avec les boîtes de sol séries 61W, 62W, 640P, 640, 840 et 740

Spécifications

Matériau

bronze

Débouchures

Non

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E2969

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA 12798 441302 N/A N/A N/A
UL E2969 N/A QCIT N/A N/A

Durabilité

Environmental product declaration

EPD STEEL CITY BRITISH STANDARDS (BS) BOXES EUC-AMA

EPD STEEL CITY UL WELDED BOXES EUC-AMA

EPD STEEL CITY BOXES AND DRAW-LINES US

End-of-life Instruction NuTek boxes

EPD STEEL CITY COVER US

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Cliquez ici

Cliquez ici

Cliquez ici