Alternate Catalog No. : P60 34-2CACP-AL
n° de catalogue : P6034-2CACP-AL
Description: PLAQUE CV MONO A/ BOUCHN 3/4 ET 2PO
CUP: 785991036794
Plaque couvercle monopièce pour tapis avec bouchons 3/4 et 2 pouces. Diamètre de 5-3/4 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Furnished with sealing gasket and 8-32 x 1 stainless steel screws
Descripteurs
Catégorie |
Boîte de sol |
Caractéristiques spéciales |
Plaque couvercle pour tapis avec bouchons 3/4 et 2 pouces |
Application |
Pour usage avec les boîtes de sol séries 68 et 600 |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Débouchures |
Non |
Classifications
Marque de produit |
Steel City |
Standard |
UL E2969 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |