text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : P 60 2 5/8

n° de catalogue : P6025/8

Description:  PLAQUE LAITON BOUCHON 2-5/8 PO

CUP: 785991630305

Plaque en laiton, bouchon 2-5/8 pouces de diamètre
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Boîte de sol

Caractéristiques spéciales

Garniture d’étanchéité et vis en laiton #8-32 x 7/16 pouce incluses

Application

Pour usage avec les boîtes de sol séries 68 et 600

Spécifications

Matériau

bronze

Débouchures

Non

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E2969
UL E2969

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici