text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : P-62-TAR-AL

Description:  COLLET+ANNEAU REGLAGE ALU BTE 663

CUP: 785991124095

Rebord et anneau de réglage en aluminium pour boîtes série 663.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Boîte de sol

Application

Pour usage avec les boîtes de sol série 663 SC

Spécifications

Matériau

Aluminium

Débouchures

Non

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E2969

Conformité et certifications

REACH REACH 253 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA 12798 441302 N/A N/A N/A
UL E2969 N/A N/A N/A N/A

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici