text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : OR27.00X2.00

Description:  O-RING SEAL 27MM NBR BLK

CUP: 786209622624

Joint torique noir en caoutchouc nitrile. Diamètre intérieur 27 millimàtres, épaisseur du joint 2 millimètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Rondelle d'étanchéité

Application

Joint torique pour raccords de conduit

Spécifications

Matériau

Caoutchouc nitrile NBR

Couleur

Noir

Cote de température

-40 degrés C à +105 degrés C

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Épaisseur

2 millimètres

Diamètre intérieur

27 millimètres