n° de catalogue : OR24.00X2.00
Description: O-RING SEAL 24MM NBR BLK
CUP: 786210089324
O-Ring, Internal Diameter 24 Millimeters, Ring Thickness 2.0 Millimeters, Temperature Range -40 to +105 Degrees Celsius, Nitrile Rubber NBR, Black
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Rondelle d'étanchéité |
Application |
Joint torique pour raccords de conduit |
Spécifications
Matériau |
Caoutchouc nitrile NBR |
Couleur |
Noir |
Cote de température |
-40 degrés C à +105 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Épaisseur |
2 millimètres |
Diamètre intérieur |
24 millimètres |