n° de catalogue : OELR2-G
Description: PVC CTD OELR COND BDY/CVR 3/4IN GRY
CUP: 704508400798
Descripteurs
Catégorie |
Corps de raccord pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
The Conduit Body and Cover are Double Coated with a Nominal .002 In. Blue Urethane on Both The Interior and Exterior, Before PVC Coating is Applied |
Application |
Act As Pull Outlets for Conductors Being Installed |
Spécifications
Matériau |
Fonte |
Fini |
revêtement en PVC |
Couleur |
Rouge |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
UL E2969 |
Dimensions
Grosseur de manchon |
3/4 in , 21 mm |
Longueur |
4.35 in |
Largeur |
1.88 in |
Hauteur |
2.19 in |