text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : OELB1-G

Description:  PVC CTD OELB COND BDY/CVR 1/2IN GRY

CUP: 704508400699

Corps de conduit avec couvercle en fonte à revêtement de PVC série OELB, gris. Grosseur de manchon 1/2 pouce (16 millimètres).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Corps de raccord pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

The Conduit Body and Cover are Double Coated with a Nominal .002 In. Blue Urethane on Both The Interior and Exterior, Before PVC Coating is Applied

Application

Act As Pull Outlets for Conductors Being Installed

Spécifications

Matériau

Fonte

Fini

revêtement en PVC

Couleur

Gris

Enceinte

NEMA 3, 4, 7 CD, 9 EFG

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL E2969

Dimensions

Grosseur de manchon

1/2 in , 16 mm

Longueur

4.06 in

Largeur

1.62 in

Hauteur

1.9 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant