text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : OB 44 ST

n° de catalogue : OB44ST

Description:  COMP HOT LINE STIRRUP No6, No2 BAIL

CUP: 783786740529

Compression Hot Line Stirrup, #6 Solid - #1 Stranded, Die O. 10 inch wide. (2) WR159 Wide-Range Connectors. #2 Bail.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

#2 Bail

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminum/Copper Bail

Fini

Sonde étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

10 inch wide.

Calibre de fils

#6 SOL AWG , #1 STR AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant