Alternate Catalog No. : OB 2012
n° de catalogue : OB2012
Description: AL H type Comp Tap Main No2 Str
CUP: 783786740482
Aluminum H Type Compression Tap Connector , Main #2 Stranded - 2/0 ACSR .470 inch diameter groove, Tap #12 Solid - #8 Stranded . Use Die O. When crimped - .70 inches deep x 1.62 inch tall x .750 inch wide.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture
- Connectors Fully Marked with Installation and Compression Location Information, Providing Easy Identification for Easy Installation
- Comply with ANSI C119.4 when Properly Installed on Aluminum-to-Aluminum or Aluminum-to-Copper Conductors
- RUS Accepted
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
.70 inches deep x 1.62 inch tall x .750 inch wide. |
Calibre de fils |
Main: #2 STR or 2/0 ACSR AWG , Tap: #12 SOL or #8 STR AWG8 STR AWG |