text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : OB 2

n° de catalogue : OB2

Description:  AL H-TYPE COMP CONN 1-3/4IN DIE-O

CUP: 783786740475

Dérivation à compression en aluminium de type H. Longueur 1-3/4 pouce. Matrice O.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made of 1350 Aluminum Alloy for High Strength and High Conductivity
  • Standard Compression Tools and Dies Install All Sizes - No Special Tools Needed
  • Field-Proven Ribbed Design Enables Excellent Connector/Conductor Contact without Distorting the Conductor's Shape
  • Fold-In Tabs Provide Positive Tab Interlock as Tool Closes
  • Prefilled with Oxide Inhibitor Held Captive in the Rib/Connection Area
  • RUS Accepted
  • Complies with ANSI C119.4 Specifications

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Pre-filled with oxide inhibitor. Prevents oxidation and keeps out moisture.

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Length 1-3/4 inches

Calibre de fils

Main: 1/0 to #3 ACSR or 2/0 to #2 STR or #2 SOL AWG , Tap: #2 to #6 ACSR or #1 to #6 STR or #2 to #6 SOL AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici