text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : OB 101

n° de catalogue : OB101

Description:  CONNECTEUR A COMPRESSION TYPE H

CUP: 783786740437

Dérivation à compression en aluminium de type H. Longueur 1-11/16 pouce. Matrice O.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made of 1350 Aluminum Alloy for High Strength and High Conductivity
  • Standard Compression Tools and Dies Install All Sizes - No Special Tools Needed
  • Field-Proven Ribbed Design Enables Excellent Connector/Conductor Contact without Distorting the Conductor's Shape
  • Fold-In Tabs Provide Positive Tab Interlock as Tool Closes
  • Prefilled with Oxide Inhibitor Held Captive in the Rib/Connection Area
  • RUS Accepted
  • Complies with ANSI C119.4 Specifications

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Used to Dead End Aluminum, ACSR or Aluminum Alloy Conductors. Prefilled with Oxide Inhibitor. Marked with Wire Size, Catalog Number, Installation Die Codes, Compression Locations and Boxed with Complete Information Printed on Box. Meets ANSI C199.4 Specifications when Properly Installed on Aluminum to Aluminum, or Aluminum to Copper Conductors.

Application

Service Drop

Spécifications

Connexion

Compression

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

1-11/16 inch Length

Calibre de fils

Main: STR 2/0 to SOL #2 AWG , Tap: STR #1 to SOL #6 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici