Alternate Catalog No. : OB 1
n° de catalogue : OB1
Description: AL H-TYPE COMP CONN 1-1/2IN DIE-O
CUP: 783786740420
Dérivation à compression en aluminium de type H. Longueur 1-1/2 pouce. Matrice O.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Made of 1350 Aluminum Alloy for High Strength and High Conductivity
- Standard Compression Tools and Dies Install All Sizes - No Special Tools Needed
- Field-Proven Ribbed Design Enables Excellent Connector/Conductor Contact without Distorting the Conductor's Shape
- Fold-In Tabs Provide Positive Tab Interlock as Tool Closes
- Prefilled with Oxide Inhibitor Held Captive in the Rib/Connection Area
- RUS Accepted
- Complies with ANSI C119.4 Specifications
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Pre-filled with oxide inhibitor. Prevents oxidation and keeps out moisture. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Length 1-1/2 inches |
Calibre de fils |
Main: STR #1 to SOL #6 AWG , Tap: STR #1 to SOL #6 AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |