n° de catalogue : OAPA-250
Description: GOUPILLE ADAPT. DECALEE AL CAL 250
CUP: 75114133746
Connecteur à broche décentrée en aluminium manchon isolant en caoutchouc EPDM calibre de fil 250 kcmil, code matrice/couleur 87, Brun
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Tooth design to provide greater holding force. One piece connector design for increased reliability.
- UL Listed with T&B and competitor application tooling.
- Pin designed to have greater cross-sectional area than conductor. EPDM rubber or PVC boot provided to eliminate the need for any taping.
- Termination of aluminum or copper conductors to mechanical lugs.
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Caractéristiques spéciales |
Pin Adapters |
Application |
Transition facile entre les gros câbles en aluminium et les bornes mécaniques |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Brun |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Standard |
UL E63167 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |