n° de catalogue : NW81
Description: COSSE NON ISOL THERMORESIS 16-14
CUP: 786210816777
Cosse à anneau non isolée pour températures élevées maxumum de 1200 degrés F. Calibre de fils 16-14. Trou de boulon #6. Emballage de 1000.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- For easily installed, permanent terminations of solid, round, or stranded nichrome wires as used in toasters, heaters, etc.
- Application Tools: WT1377
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Pour des installations faciles, terminaisons permanentes de fils nichrome solides, ronds ou toronnés, telles qu'utilisées dans les grille-pain, les appareils de chauffage, etc. |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Alliage de nickel |
Couleur |
Métallique |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Dimensions
Calibre de fils |
16-14awg |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |