text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NW14-10

Description:  COSSE NON ISOL THERMORESIS 16-14

CUP: 786210769806

Cosse à anneau non isolée pour températures élevées maxumum de 1200 degrés F. Calibre de fils 16-14. Trou de boulon #10. Emballage de 100.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • For easily installed, permanent terminations of solid, round, or stranded nichrome wires as used in toasters, heaters, etc.
  • Application Tools: WT1377
  • Alternate Package Qty: NW83

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Caractéristiques spéciales

Pour des installations faciles, terminaisons permanentes de fils nichrome solides, ronds ou toronnés, telles qu'utilisées dans les grille-pain, les appareils de chauffage, etc.

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Alliage de nickel

Couleur

Métallique

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Dimensions

Calibre de fils

16-14awg

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici