n° de catalogue : NVWZ-M257S/P6
Description: COUDE 90DEG ANTITRACTION-11.5-15.5
CUP: 786209966513
Coude métrique anti-traction 90 degrés, métal/polyamide noir. Filet métrique M25x1,5. Pour conduits largeur nominal 17, métrique 20. Longueur du filetage 8 millimètres. Gamme de diamètre de filetage 11,5-15,5.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Application |
Use In Railway Vehicle and Heavy Machine Construction |
Spécifications
Matériau |
High-Grade Formulated Polyamide, Thread Made of Nickel-Plated Brass |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur |
M25 |
Grosseur nominale |
NW17 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |