n° de catalogue : NVWZ-M202S/P1
Description: COUDE 90DEG ANTITRACTION-4.0-6.5-M2
CUP: 786209966421
Coude métrique anti-traction 90 degrés, métal/polyamide noir. Filet métrique M20x1,5. Pour conduits largeur nominal 12, métrique 16. Longueur du filetage 8 millimètres. Gamme de diamètre de filetage 4,0-6,5.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Application |
Use In Railway Vehicle and Heavy Machine Construction |
Spécifications
Matériau |
High-Grade Formulated Polyamide, Thread Made of Nickel-Plated Brass |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur |
Filet M20 |
Grosseur nominale |
NW12 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |