text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NVWZ-M160R/P

Description:  FTNG ONLY 90D M16 NW10 PA6/BR

CUP: 786209966377

Coude métrique anti-traction 90 degrés, métal/polyamide noir. Filet métrique M20x1,5. Pour conduits largeur nominal 12, métrique 16. Longueur du filetage 8 millimètres. Gamme de diamètre de filetage 4,0-6,5. Sans manchon.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Application

Use In Railway Vehicle and Heavy Machine Construction

Spécifications

Matériau

High-Grade Formulated Polyamide, Thread Made of Nickel-Plated Brass

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur

Filet M16

Grosseur nominale

NW10

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici