text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NVWV-P488

Description:  COUDE 90DEG-PG48-LAITON-NW48-IP68

CUP: 786209966360

Coude VW 90 degrés noir IP66, filets PG, métal/polyamide. Filet PG 48. Pour conduits largeur nominale 48, métrique 50. Longueur du filetage 17 millimètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Application

Use In Railway Vehicle and Heavy Machine Construction

Spécifications

Matériau

High-Grade Specially Formulated Polyamide, Thread Made of Nickel-Plated Brass

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur

PG48

Grosseur nominale

NW48/50 Metric

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici