n° de catalogue : NVWV-P213
Description: COUDE 90DEG-PG21-LAITON-NW23-IP68
CUP: 786209966339
Coude VW 90 degrés noir IP66, filets PG, métal/polyamide. Filet PG 21. Pour conduits largeur nominale 23, métrique 25. Longueur du filetage 14 millimètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Application |
Use In Railway Vehicle and Heavy Machine Construction |
Spécifications
Matériau |
High-Grade Specially Formulated Polyamide, Thread Made of Nickel-Plated Brass |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Standard |
CSA |
Dimensions
Grosseur |
PG21 |
Grosseur nominale |
NW23/25Metric |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |