n° de catalogue : NVWV-M253-7
Description: COUDE 90DEG-M25-LAITON-NW23-IP68
CUP: 786209966209
Coude métrique 90 degrés, métal/polyamide noir. Filet métrique M25x1,5. Pour conduits largeur nominal 23, métrique 25. Longueur du filetage 7 millimètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
- Excellent impact strength
- Extremely high thread and system connection strength
- Easy installation with the oval clip guarantees and excellent connection to PMAFLEX conduits
- Retaining clips offer high pull-out strength values.
- Fits both conduit profiles - Fine (T) and coarse (G)
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Application |
For Use In the Heavy Machine and Railway Vehicle Construction Sectors Where Increased Demands are Made of the System Properties |
Spécifications
Matériau |
Polyamide/Nylon 6 |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Standard |
CSA |
Dimensions
Grosseur |
M25 |
Grosseur nominale |
NW23 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |