text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NVWV-M202-6

Description:  COUDE 90DEG-M20-LAITON-NW12-IP68

CUP: 786209966162

Coude métrique 90 degrés, métal/polyamide noir. Filet métrique M20x1,5. Pour conduits largeur nominal 12, métrique 16. Longueur du filetage 6 millimètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
  • Excellent impact strength
  • Extremely high thread and system connection strength
  • Easy installation with the oval clip guarantees and excellent connection to PMAFLEX conduits
  • Retaining clips offer high pull-out strength values.
  • Fits both conduit profiles - Fine (T) and coarse (G)

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Application

For Use In the Heavy Machine and Railway Vehicle Construction Sectors Where Increased Demands are Made of the System Properties

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon 6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Standard

CSA

Dimensions

Grosseur

Filet M20

Grosseur nominale

NW12

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici