n° de catalogue : NVNZ-P167S/P5
Description: FTNG STR PG16 NW17 PA6/BR 9-13 BLK
CUP: 786209965646
Connecteur anti-traction IP68 droit, noir, filet PG. Complet avec manchon. Pour conduit largeur nominale 17. Gamme de serrage 9,0-13,0.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccord antitraction |
Application |
Use In Railway Vehicle and Heavy Machine Construction |
Spécifications
Matériau |
Polyamide 6 avec filetage en laiton nickelé |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur |
NW17 , PG16 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |