text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NVNZ-P112S/P1

Description:  FTNG STR PG11 NW12 PA6/BR 4-6.5 BLK

CUP: 786209965530

Connecteur anti-traction IP68 droit, noir, filet PG. Complet avec manchon. Pour conduit largeur nominale 12. Gamme de serrage 4-6,5.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccord antitraction

Application

Use In Railway Vehicle and Heavy Machine Construction

Spécifications

Matériau

Polyamide 6 avec filetage en laiton nickelé

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur

NW12 , PG11

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici