text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NVNZ-P090S-L

Description:  CONN DROIT ANTITR METAL-PG09-15MM

CUP: 786209965394

Connecteur anti-traction IP68 droit, noir, filet PG09. Pour conduit largeur nominale 10. Gamme de serrage 4-8.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccord antitraction

Application

Use In Railway Vehicle and Heavy Machine Construction

Spécifications

Matériau

Polyamide 6 avec filetage en laiton nickelé

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur

NW10 , PG09

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant