n° de catalogue : NVNZ-M508S-14
Description: CONN DR ANTITR METAL-M50X1.5/14MM
CUP: 786209965219
Connecteur métrique anti-traction noir droit, métal/polyamide, complet avec manchon. Filet métrique M50x1,5. Longueur du filetage 14 millimètres
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs étanches |
Application |
Use In Railway Vehicle and Heavy Machine Construction and for the Separation of Damp and Dry Areas |
Spécifications
Matériau |
High-Grade Specially Formulated Polyamide/Nylon 6, Thread Made of Nickel Plated Brass, and Sealing Inserts are Made from TPE-V |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur |
NW48 , M50x1.5 Thread |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |