text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NVNZ-M506S-9

Description:  CONN DROIT ANTITR METAL-M50X1-5/9MM

CUP: 786209965141

Connecteur métrique anti-traction noir droit, métal/polyamide, complet avec manchon. Filet métrique M50x1,5. Longueur du filetage 9 millimètres
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs étanches

Application

Use In Railway Vehicle and Heavy Machine Construction and for the Separation of Damp and Dry Areas

Spécifications

Matériau

High-Grade Specially Formulated Polyamide/Nylon 6, Thread Made of Nickel Plated Brass, and Sealing Inserts are Made from TPE-V

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur

NW36 , M50x1.5 Thread

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici