text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NVNZ-M409R/P

Description:  FTNG ONLY STR M40 NW29 PA6/BR

CUP: 786209964960

Connecteur métrique anti-traction droit en polyamide 6 noir. Filet métrique M40x1,5. Conduit de largeur nominale 29, gamme de diamètre du manchon 11,5-15,5.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccord antitraction

Application

Use In Railway Vehicle and Heavy Machine Construction and for the Separation of Damp and Dry Areas

Spécifications

Matériau

Polyamide 6 avec filetage en laiton nickelé

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur

NW29 , M40x1.5

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici