text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NVNZ-M406GT/P1

Description:  FTNG PA6/BR NW36 M40 IP68GT 20-25

CUP: 786210171746

Straight Connector with Strain Relief, Halogenfree Polyamide 6, Thread Size M40x1.5, Conduit Size NW 36, Clamping Range 20.0 - 25.0 Millimeters, IP68GT Certified, One-Piece with Integreated Sealing Cap and Pre-Installed Locking Clip, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccord antitraction

Application

Use In Railway Vehicle and Heavy Machine Construction and for the Separation of Damp and Dry Areas

Spécifications

Matériau

Polyamide 6 avec filetage en laiton nickelé

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur

NW36 , M40x1.5

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant