n° de catalogue : NVNZ-M329R/P
Description: FTNG ONLY STR M32 NW29 PA6/BR
CUP: 786210116372
VNZ Connector Straight, Metric Metal Thread with Strain Relief IP68, Conduit Size NW 29, Clamping Range 14.0-18.0, Without Sealing Insert, Color Black
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccord antitraction |
Application |
Use In Railway Vehicle and Heavy Machine Construction and for the Separation of Damp and Dry Areas |
Spécifications
Matériau |
Polyamide 6 avec filetage en laiton nickelé |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur |
NW29 , M32x1.5 |